Dokument herunterladen () von 20

106829
Modellcode: LS-S11-24DFT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, 1S+1Ö, Basis, Sprungfederverriegelung LS-S11-24DFT-ZBZ/X

Listenpreis €274.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
106829
EAN
4015081065899
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
UL
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
UL 508
Produkttyp
Positionsschalter
Modellcode
LS-S11-24DFT-ZBZ/X

Merkmale und Funktionen

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusematerial
Plastik
Kunststoff
Merkmale
Erweiterbar
Forced opening
Ausstattung:
Hilfsauslösemechanismus
Verriegelungsüberwachung
Schaltfunktionstyp
Schleichschaltglied

Allgemein

Anschlussart
Schraubanschlussklemme
Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Einschaltdauer
100 % (Magnet)
Lebensdauer
1.000.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
800 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Grundgeräte mit Federkraftverriegelung (Ruhestromprinzip)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,02 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
  • Positionsschalter
  • Sicherheitspositionsschalter

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Schrauben-Größe
PH1, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.9 Nm, Schraubklemmen

Bemessungswerte

Leistgsaufnahme
8 W bei 24 V DC (elektromechanische Betätigung)
8 VA bei 120 V AC (elektromechanische Betätigung)
11 VA bei 230 V AC (elektromechanische Betätigung)
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (Us, für Magnetantrieb)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Spannungssicherheit
1,1 x Us, Anzug- und Abfallwerte
0.85 x Us, Anzug- und Abfallwerte

Betätigungselement

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
25 N/15 N (Steckanschluss/Auszug)
Betätigertyp
Keine
Zuhaltekraft
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Ansprechpartner

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Arbeitssicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.13 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit