Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 45 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 emergency stop/emergency switching off pushbutton
|
| Katalognummer |
121460
|
| EAN |
4015081192809
|
| Produkt Länge/Tiefe |
67 mm
|
| Produkthöhe |
45 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.043 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 DNV GL LR |
| Kataloghinweise |
Max. Konfiguration: 4 x M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11 und 1 x M22-(F)LED... – Bei Verwendung von M22-PVL… mit 1 x M22-K01SMC10 (Einkanal) ist Artikel M22-XSMC (Bestellnr.: 173030) erforderlich. Bestellen Sie diesen Artikel separat.
|
| Produkttyp |
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Modellcode |
M22-PVLT45P
|
| Typ |
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
| Betätigerfunktion |
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion verrastend |
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Schalthäufigkeit |
600 Schaltspiele/h
|
| Tasterfarbe |
Rot
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Basisfarbe |
Gelb
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Betätiger-Durchmesser |
45 mm
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Durchmesser der Kappe |
45 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| RAL-Nummer |
3000
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Beleuchtung |
beleuchtbar mit LED-Element
|
| Farbe der Lünette |
Sonstige
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Farbe |
rot
|
| Frontringmaterial |
Sonstige
|
| Design |
Palmenförmig
klassisch |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Frontelementtyp |
Hoch
|
| Linsentyp |
Rundkopf
|
| Lebensdauer, mechanisch |
100.000 Schaltvorgänge
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
Beleuchtung |
| Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|