Dokument herunterladen () von 20

121464
Modellcode: M22-PVT60P

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 60 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000

Listenpreis €39.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
121464
EAN
4015081192847
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.051 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
DNV
GL
LR
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22-PVT60P

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Sonstige
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstige
Farbe
rot
Design
Palmenförmig
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
RAL-Nummer
3000
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Allgemein

Farbe der Lünette
Sonstige
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstige
Farbe
rot
Design
Palmenförmig
klassisch
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
RAL-Nummer
3000
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4X

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Ansprechpartner

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
60 mm
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Dreh-Entriegelung

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.