Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, Komplettgerät M22-L-G-LED230-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
|
Katalognummer |
132600
|
EAN |
4015081295357
|
Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
Produkthöhe |
210 mm
|
Produktbreite |
130 mm
|
Produktgewicht |
0.03 kg
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Produkttyp |
Leuchtmelder
|
Modellcode |
M22-L-G-LED230-BVP
|
Farbe der Lünette |
Chrom
|
Frontringmaterial |
Sonstiges
|
Linsenfarbe |
Grün
|
Farbe der Lünette |
Chrom
|
Frontringmaterial |
Sonstiges
|
Linsenfarbe |
Grün
|
Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen in der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|