Eaton Moeller® series M22 Abdeckung, für Einbauplatte, 2 Einbaustellen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Haube
|
| Katalognummer |
216549
|
| EAN |
4015082165499
|
| Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.093 kg
|
| Einhaltung(en) |
Bureau Veritas
GoST-R CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
CCC Marked
CSA Certified Lloyd's Register-Zertifikat CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL 508 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 14-05 CE CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR CSA |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
M22-H2
|
| Typ |
Zwei Elemente
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Serie |
M22
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Kunststoff leicht
|
| Schutzart |
NEMA 12
IP55 |
| Vorprägungen |
4 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Umweltbemessungsdaten |
IP66, NEMA 4X, NEMA 13
|
| Anzahl der einbaubaren Geräte |
2
|
| Einbaustellen |
2
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutz |
Schutzart nur in Verbindung mit bündigen Montageplatten M22-E…
|
| Größe |
22,5 mm
|