Dokument herunterladen () von 20

132601
Modellcode: M22-L-W-LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, Komplettgerät M22-L-W-LED230-BVP, Sichtverpackung zum Aufhängen

Listenpreis EUR31.09

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
132601
EAN
4015081295364
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
M22-L-W-LED230-BVP

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstiges
Linsenfarbe
weiß

Allgemein

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Sonstiges
Linsenfarbe
weiß

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K

Produktspezifikation exportieren