Dokument herunterladen () von 20

216914
Modellcode: M22-LCH-W

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, RMQ-Titan, Verlängert, konisch, ohne Lichtelemente, für Glüh-, Glimmlampen und LEDs bis 2,4 W, mit Lampenfassung BA 9s, weiß

Listenpreis EUR19.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalognummer
216914
EAN
4015082169145
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
VDE 0660
UL
CSA File No.: 012528
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
CE
Kataloghinweise
Ohne Lichtelemente
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
M22-LCH-W

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtmelder
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Lampenfassung BA 9s
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Chrom
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Sonstige
Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
Linsenfarbe
weiß
Design
Verlängert, konisch
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Öffnungshöhe
22.5 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
1
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Linsentyp
rund
Hoch

Produktspezifikation exportieren