Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

169387
Modellcode: DA1-34014FB-B6SC

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 14 A, 5,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige, Lokale Bedienelemente

Listenpreis EUR2142.39

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169387
EAN
4015081658305
Produkt Länge/Tiefe
266.3 mm
Produkthöhe
310 mm
Produktbreite
211 mm
Produktgewicht
7.3 kg
Zertifikat(e)
CUL
IEC/EN61800-3
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RCM
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL 508C
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
CE
Safety: EN 61800-5-1: 2003
EAC
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-34014FB-B6SC

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
9.67 kVA
Scheinleistung bei 480 V
11.64 kVA

Braking function

Bremswiderstand
75 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
209 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
14 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
Kommunikationsschnittstelle
EtherCAT, optional
CANopen®, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus-TCP, optional
PROFINET, optional
Modbus RTU, eingebaut
Ethernet IP, optional
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Lokale Bedienelemente
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz
Kontrolleinheit
Funkentstörfilter
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Breaking resistance
Brems-Chopper
Rahmengröße
FS3
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
Andere Bussysteme
CAN
MODBUS
PROFINET IO
EtherNet/IP
PROFIBUS
DeviceNet
TCP/IP
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Main circuit

Effizienz
96,2 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
106 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
114 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
126 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
153 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
192 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
74 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
89 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
90 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
17.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,55 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
21 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
14 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
11.3 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
14 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015