Dokument herunterladen () von 20

170145
Modellcode: FBSMV-63/2/1-S

Eaton Vertriebsteile Fehlerstrom-Schutzschalter Auslöseblock für FAZ, 63A, 2p, 1000mA, Typ S

Listenpreis EUR283.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xEffect – FBSmV RCCB Zusatzeinheit
Katalognummer
170145
EAN
4015081666454
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
70 mm
Produktgewicht
0.215 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61009
Produkttyp
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Modellcode
FBSMV-63/2/1-S

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Typ S
FBSmV
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Stromstärkewert
63 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
Selektivschutz
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Ausstattung:
Verriegelungsvorrichtung
Rahmen
45 mm
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
2
Montagemethode
Dauerhafte Schraubverbindung mit FAZ
DIN-Schiene
Klimafestigkeit
25-55 °C / 90-95 % relative Luftfeuchtigkeit nach IEC 60068-2
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
17 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0 kA
10 kA
Einbaubreite (Anzahl der Geräte)
70 mm (2 SU)
Materialstärke Sammelschiene
0,8 mm - 2 mm
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
0.75 mm²
Fehlerstromwert
1000 mA
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - max.
60 °C
Zulässige Lager- bzw. Transporttemperatur - min.
-35 °C
Schutzart
IP20
IP20, IP40 mit passendem Gehäuse
Impulsstromfestigkeit
Stoßstromfest 5 kA
Polzahl
2-polig
Ableitstromtyp
AC
Typ
  • Zusätzliche FI-Schutz-Einheit
  • FBSmV
  • Typ S
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ab 40 °C verringert sich der max. zulässige Gleichstrom um 3 % je 1 °C
Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Empfindlichkeitstyp
Wechselstromempfindlich
Bemessungsfehlerstrom - max.
1 A
Bemessungsfehlerstrom - min.
1 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
63 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
240 V
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Stoßstromfestigkeit
5 kA
Nennspannung - max.
415 V
Nennspannung - min.
240 V
Breite in Anzahl der modularen Abstände
4
Ausschaltzeit
Selektive Abschaltung
40 ms verzögert - selektive Abschaltung
Bemessungskurzschlussfestigkeit
Wie bei FAZ angeschlossen bis max. 10 kA
Verlustleistung
4.4 W

Produktspezifikation exportieren