Dokument herunterladen () von 20

170M3114
Modellcode: FUSE 160A 690V 1*KN/80 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR107.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3114
EAN
5027590443937
UPC
051712254854
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
320.8333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 160A 690V 1*KN/80 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
7500 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
KN/80 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren