Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, Schnellmontage, 100 mm Alurohr
| Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
| Katalognummer |
171456
|
| EAN |
4015081677856
|
| Produkt Länge/Tiefe |
81 mm
|
| Produkthöhe |
202 mm
|
| Produktbreite |
81 mm
|
| Produktgewicht |
0.231 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14-10 UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 CE UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL IEC/EN 60947-5-1 |
| Produkttyp |
Basismodul
|
| Modellcode |
SL7-FMS-100
|
| Farbe |
Sonstige
|
| Ausstattung: |
Abdeckung
Basisadapter zum Aufstecken (Schnellmontagesystem) |
| Anzahl der Module |
Max. 5
max. 5 (mit Standardsockel) max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X
NEMA 4 NEMA 13 IP66 |
| Montagemethode |
Boden
Waagerecht Halterung |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
| Rohrlänge |
100 mm
|
| Typ |
Basismodul
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen) |
0,25 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig) |
0,13 - 2,5 mm²
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 % 24 V AC/DC ± 10 % |
Support
Contact us
+359884477015