Dokument herunterladen () von 20

171430
Modellcode: SL7-L24-W-HP

Eaton Moeller® series SL7 Dauerlichtmodul, weiß, Hochleistungs-LED, 24 V

Listenpreis EUR241.28

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Dauerlichtmodul
Katalognummer
171430
EAN
4015081677627
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.088 kg
Zertifikat(e)
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-10
UL File No.: E29184
UL
CSA Class No.: NKCR7
UL 508
CE
UL report applies to both US and Canada
Produkttyp
Dauerlichtmodul
Modellcode
SL7-L24-W-HP

Features & Functions

Farbe
Sonstige
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Dauerlicht
Lichtmodule
Hochleistungs-LED
Anzahl der Module
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
50 A, bei 24 V AC/DC
Schutzart
IP66
NEMA 4
Lebensdauer, elektrisch
50.000 h
Lichtart
Dauerlicht
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
  • Dauerlichtmodul
  • Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
18 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
26 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
18 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015