Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, externe Befestigungslöcher
Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
|
Katalognummer |
171449
|
EAN |
4015081677795
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
94 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
0.176 kg
|
Zertifikat(e) |
UL 508
IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL File No.: E29184 CSA Class No.: NKCR7 UL |
Produkttyp |
Basismodul
|
Modellcode |
SL7-CB-EMH
|
Farbe |
Sonstiges
|
Ausstattung: |
Abdeckung
Äußere Befestigungslöcher |
Anzahl der Module |
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
Max. 5 max. 5 (mit Standardsockel) |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Schutzart |
IP66
NEMA 4X NEMA 13 NEMA 4 |
Montagemethode |
Klammer
Horizontal Boden |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Typ |
Basismodul
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen) |
0,25 - 1,5 mm²
|
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig) |
0,13 - 2,5 mm²
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung |
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 110/120 V AC ± 10 % |
Support
Contact us
+359884477015