Eaton Moeller® series SL7 Blitzlichtmodul, blau, LED, 120 V
Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Blitzlichtmodul
|
Katalognummer |
171408
|
EAN |
4015081679409
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
73 mm
|
Produktbreite |
73 mm
|
Produktgewicht |
0.083 kg
|
Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
UL 508 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 CE CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 UL Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60529 |
Produkttyp |
Blitzlichtmodul
|
Modellcode |
SL7-FL120-B
|
Farbe |
Blau
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Funktionen |
Blinklicht
|
Lichtmodule |
LED
|
Anzahl der Module |
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel) |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
IP66
NEMA 4 |
Blinkfrequenz |
1,4 Hz
|
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
Lichtart |
Blitzlicht
|
Material |
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC) |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Strahlg.winkel |
360 °
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Typ |
Blitzlichtmodul
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Ableitstrom |
0.003 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
110 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
120 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
0 V
|
Support
Contact us
+359884477015