Dokument herunterladen () von 20

171444
Modellcode: SL7-CB-250

Eaton Moeller® series SL7 Basismodul, 250 mm Alurohr mit Fuß

Listenpreis €81.77

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Basismodul
Katalognummer
171444
EAN
4015081677740
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
334 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.323 kg
Zertifikat(e)
CE
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA Class No.: NKCR7
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60529
Certified by UL for use in Canada
UL
Produkttyp
Basismodul
Modellcode
SL7-CB-250

Features & Functions

Farbe
Sonstiges
Ausstattung:
Kunststofffuß
Abdeckung
Aluminiumrohr
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
Max. 5
max. 5 (mit Standardsockel)

General

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4
NEMA 13
NEMA 4X
Montagemethode
Boden
Horizontal
Klammer
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Rohrlänge
250 mm
Typ
Basismodul

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (AWG)
24 - 14
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse und Kunststoffkragen)
0,25 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtig)
0,13 - 2,5 mm²

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %
230/240 V AC ± 10 %

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015