Eaton Moeller® series SL7 Dauerlichtmodul, gelb, LED, 230 V
Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Dauerlichtmodul
|
Katalognummer |
171477
|
EAN |
4015081678020
|
Produkt Länge/Tiefe |
73 mm
|
Produkthöhe |
73 mm
|
Produktbreite |
73 mm
|
Produktgewicht |
0.082 kg
|
Zertifikat(e) |
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 94-91 UL CE IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 IEC/EN 60529 UL File No.: E29184 Certified by UL for use in Canada CSA Class No.: NKCR7 UL 508 |
Produkttyp |
Dauerlichtmodul
|
Modellcode |
SL7-L230-Y
|
Farbe |
Gelb
|
Gehäusefarbe |
Schwarz
|
Funktionen |
Dauerlicht
|
Lichtmodule |
LED
|
Anzahl der Module |
max. 5 (mit Standardsockel)
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage) |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Schutzart |
NEMA 13
IP66 |
Lebensdauer, elektrisch |
100.000 h
|
Lichtart |
Dauerlicht
|
Material |
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC) |
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
SL-Signalsäulen
|
Strahlg.winkel |
360 °
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Typ |
Dauerlichtmodul
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Ableitstrom |
0.003 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min. |
230 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
240 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
0 V
|
Support
Contact us
+359884477015