Dokument herunterladen () von 20

171284
Modellcode: SL7-AP24-E

Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul, 24 V, Dauerton oder Pulston, externe Ansteuerung

Listenpreis €117.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Akustikmodul
Katalognummer
171284
EAN
4015081678297
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.101 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Certified
UL Listed
UL 508
cULus Listed
CSA Std. C22.2 No. 14-10
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Class No. NKCR7
UL Listed file E29184
IEC-Einstufung
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
CSA-C22.2 No. 94-91
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60529
IEC/EN 60947-5-1
CE
Certified by UL for use in Canada
Kataloghinweise
0
Produkttyp
Akustikmodul
Modellcode
SL7-AP24-E

Features & Functions

Farbe
Schwarz
Merkmale
Einstellbarer Schalldruck bis zu einem Minimum von 88 dB
Funktionen
Dauerton/Pulston
Anzahl der Module
2

General

Zubehör
Internes Potentiometer
Alarmtyp
Ton einstellbar
2 Tonarten
Extern ansteuerbar
Gepulster Ton
Dauerton
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
NEMA 13
IP66
Bemessungsfrequenz
2800 Hz
Lautstärke
100 dB
Einstellbar mit integriertem Potentiometer
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Nur an der höchsten Position einer Stange platzieren
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Typ
Akustikmodul
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
92 mA
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015