Dokument herunterladen () von 20

171278
Modellcode: SL7-FL24-W-HPM

Eaton Moeller® Serie SL7 LED-Multiblitzlicht, weiß 24 V, H.P.

Listenpreis EUR330.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Multiblitzlichtmodul
Katalognummer
171278
EAN
4015081678082
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.089 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5-1
Certified by UL for use in Canada
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-10
UL
CE
UL File No.: E29184
IEC/EN 60529
Produkttyp
Multiblitzlichtmodul
Modellcode
SL7-FL24-W-HPM

Features & Functions

Farbe
Sonstige
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Blinklicht
Lichtmodule
Hochleistungs-LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
Max. 130 mA bei 24 V AC/DC
Schutzart
NEMA 13
IP66
Blinkfrequenz
1 - 2,6 Hz
Lebensdauer, elektrisch
50.000 h
Lichtart
Multiblitzlicht
Material
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Kappe: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
  • Hochleistungs-LED für höchste Signalwirkung
  • Multiblitzlichtmodul
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
18 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
26 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
18 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
30 V

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015