Eaton DA1 Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 34 A/22 kW/30 HP, NEMA 12, IP55, FS4, Brems-Chopper
| Produktname |
Eaton DA1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
176967
|
| EAN |
4015081714100
|
| Produkt Länge/Tiefe |
240 mm
|
| Produkthöhe |
450 mm
|
| Produktbreite |
173 mm
|
| Produktgewicht |
11.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
RoHS, ISO 9001
CUL CE EAC IEC/EN 61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 UL 508C UL File No.: E172143 DNV Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 UL IEC/EN61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 RCM UkrSEPRO |
| Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
| Produkttyp |
Frequenzumrichter (FU)
|
| Modellcode |
DA1-35034NB-B55C
|
| Scheinleistung bei 600 V |
35.33 kVA
|
| Bremswiderstand |
22 Ω
|
| Bremsmoment |
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
975 VDC
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m Max. 4000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
660 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
34 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Kabellänge |
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
DeviceNet, optional
PROFINET, optional OP-Bus (RS485), eingebaut Modbus RTU, eingebaut Modbus-TCP, optional EtherCAT, optional Ethernet IP, optional CANopen®, eingebaut PROFIBUS, optional SmartWire-DT, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja |
| Schutzart |
IP55
NEMA 12 |
| Ausstattung: |
Brems-Chopper
zusätzlicher Platinenschutz PC-Verbindung Breaking resistance Steuereinheit Interner Gleichspannungszwischenkreis IGBT-Wechselrichter OLED-Anzeige |
| Rahmengröße |
FS4
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
MODBUS
Andere Bussysteme PROFIBUS DeviceNet CAN EtherNet/IP PROFINET IO TCP/IP |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
97 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
175 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
193 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 220 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 252 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 285 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 361 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 431 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 500 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
39.1 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
34 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
600 V
|
| Netzspannung - min. |
500 V
|
| Netzspannungsbereich |
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Betriebsart |
U/f-Steuerung
Optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation Sensorlose Vektorregelung (SLV) |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
51 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
34 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0.1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Kurzschlussschutz |
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel J60060-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
63 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
600 VAC
|
| Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast |
33 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast |
31.4 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast |
32 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
30 HP
|