Eaton DE1 Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig, Ie 5 A, 2,2 kW, 3 PS
Produktname |
Eaton DE1 Drehzahlstarter
|
Katalognummer |
177368
|
EAN |
4015081718283
|
Produkt Länge/Tiefe |
169 mm
|
Produkthöhe |
230 mm
|
Produktbreite |
90 mm
|
Produktgewicht |
1.6 kg
|
Zertifikat(e) |
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL CE UL 508C IEC/EN61800-5 CUL RoHS, ISO 9001 UL report applies to both US and Canada Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RCM Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 |
Kataloghinweise |
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
|
Produkttyp |
Drehzahlstarter
|
Modellcode |
DE1-345D0NN-N20N
|
Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad |
Ausstattung: |
PC-Verbindung
|
Ausstattung: |
PC-Verbindung
|
Kabellänge |
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge |
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut |
Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja |
Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
Rahmengröße |
FS2
|
Produktkategorie |
Drehzahlstarter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
MODBUS
EtherNet/IP Andere Bussysteme |
Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen |
Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Schwingung |
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
7 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
< 3,5 mA (AC-betätigt)
< 10 mA (DC-betätigt) |
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
380 V
|
Netzspannung - max. |
480 V
|
Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
300 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
7.5 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
66 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
5 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
2.2 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0.025 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 1,875 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Nennspannung - max. |
480 V
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
5 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
4.8 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
Scheinleistung bei 400 V |
3.46 kVA
|
Scheinleistung bei 480 V |
4.16 kVA
|
Bremsmoment |
Einstellbar bis 100%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
Anzahl Eingänge (analog) |
1 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
0
|
Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
65 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
5 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)