Dokument herunterladen () von 20

269502
Modellcode: DX-LN3-010

Eaton DX Hauptdrossel, dreiphasig, 550 V + 0% (50/60 Hz), V AC, 10 A, 2,94 mH

Listenpreis EUR71.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Netzdrossel
Katalognummer
269502
EAN
4015082695026
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
138 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
2.2 kg
Zertifikat(e)
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14
UL 508C
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-20/2001-04
CSA
IEC/EN 61558-2-20-2000
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-LN3-010

Features & Functions

Ausstattung:
Anschlussklemmen
PE-Bolzen
Anzahl der Phasen
3
Polzahl
3-polig

General information

Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Einschaltdauer
100%
Isolierstoffklasse
B
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet als
Netzdrossel
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schaltfrequenz
0 kHz
Benutzt mit
DA1
DC1
DE1
DM1

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Horizontal aufgehängt
Einbaufreiräume > 50 mm
Senkrecht stehend
Schockfestigkeit
3 Stöße
Schockdauer: 11 ms
Schwingfestigkeit
0 - 150 Hz, 1 g
10 - 55 Hz, 0,35 mm

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 1000 m
max. 5000 m mit Stromabsenkung
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-25 °C
Details Betriebstemperatur
-25 - 40 °C (bis zu 70 °C mit Stromderating)

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
4 mm²
20 - 10 AWG
Anzugsdrehmoment
0,8 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Zulässige Anschlussspannung
Max. 550 V AC (50/60 Hz)
Bemessungsstrom (Ith) bei Bemessungsspannung DC - max.
10 A
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Nenninduktivität
2.94 mH
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - min.
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
10 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
550 V
Relative Kurzschlussspannung
4 %
Nennspannung - max.
480 V
Spannungsabfall Uk
4 %

Design verification

Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015