Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

169355
Modellcode: DA1-327D0FB-B66C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 230 V AC, 3-phasig, 7 A, 1,5 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, OLED-Anzeige

Listenpreis EUR1,237.04

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
169355
EAN
4015081660360
Produkt Länge/Tiefe
239.3 mm
Produkthöhe
257 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
4.8 kg
Zertifikat(e)
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
RoHS, ISO 9001
RCM
UL 508C
UL
CSA-C22.2 No. 14
CUL
IEC/EN61800-3
CE
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
EAC
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
Produkttyp
Frequenzumrichter (FU)
Modellcode
DA1-327D0FB-B66C

General information

Kabellänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
OP-Bus (RS485), eingebaut
PROFIBUS, optional
Modbus-TCP, optional
PROFINET, optional
EtherCAT, optional
DeviceNet, optional
Ethernet IP, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP66
NEMA 4X
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
PC-Verbindung
Funkentstörfilter
OLED-Anzeige
Bremschopper
Breaking resistance
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
zusätzlicher Platinenschutz
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FS2
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFIBUS
MODBUS
EtherNet/IP
CAN
Andere Bussysteme
DeviceNet
PROFINET IO
TCP/IP
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Höhenlage
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Effizienz
95,9 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
31 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
35 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
36 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
43 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
51 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
51 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
60 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
71 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
10.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
1,73 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
240 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
240 V AC, 3-phasig
230 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
10.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz, 1-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
240 VAC

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast
6.8 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast
6.3 A
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
2 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 230 V
2.79 kVA
Scheinleistung bei 240 V
2.91 kVA

Braking function

Bremswiderstand
50 Ω
Bremsmoment
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
390 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
61.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015