Dokument herunterladen () von 20

178565
Modellcode: M22-WJS2H-2P

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit 2 Schaltpunkten je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Titan, tastend, horizontal

Listenpreis €102.25

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Joystick
Katalognummer
178565
EAN
4015081738946
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
Kataloghinweise
Diese Joysticks werden mit normalen Schließern M22-K10 und Früh-Schließern M22-K10P kombiniert.
Produkttyp
Joystick
Modellcode
M22-WJS2H-2P

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Rückzug in Nullstellung
2 Betriebspunkte pro Wirkrichtung
Metallachse
Frontring

Allgemein

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Ausstattung:
Rückzug in Nullstellung
2 Betriebspunkte pro Wirkrichtung
Metallachse
Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V
0 A

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Betätigerfunktion
Waagerecht
Tastend

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Produktspezifikation exportieren