Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Frontring Titan, rastend, in jeder Position
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Joystick
|
Katalognummer |
178566
|
EAN |
4015081738953
|
Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.028 kg
|
Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 VDE 0660 UL 508 CSA File No.: 012528 CSA CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-13 CE CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 |
Produkttyp |
Joystick
|
Modellcode |
M22-WRJS4
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Ausstattung: |
Frontring
Glühlampe (24 V) Metallachse |
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Ausstattung: |
Frontring
Glühlampe (24 V) Metallachse |
Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
0 A
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
Betätigungskraft |
5 N
|
Betätigerfunktion |
Rastend
in jeder Position |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|