Dokument herunterladen () von 20

178569
Modellcode: M22S-WJS4

Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Frontring Schwarz, tastend, in jeder Position

Listenpreis EUR86.05

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 joystick
Katalognummer
178569
EAN
4015081738984
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-13
IEC/EN 60947
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
Produkttyp
Joystick
Modellcode
M22S-WJS4

Produktspezifikationen

Typ
Joystick
Produktkategorie
RMQ-Titan
Betätigerfunktion
in jeder Position
Tastend
Ausstattung:
Metallachse
Rückzug in Nullstellung
Glühlampe (24 V)
Frontring
Schalthäufigkeit
2000 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Joysticklänge
75 mm
Anzahl Betätigungsrichtungen
4
Anzahl Kontakte (Öffner) per Betätigungsrichtung
0
Anzahl Kontakte (Schließer) pro Betätigungsrichtung
0
Anzahl Ein- und Ausschaltkontakte pro Richtung
0
Anzahl Schaltebenen
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP66
NEMA 4x, 13
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren