Eaton Moeller® series M22 Joystick, mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Frontring Schwarz, tastend, horizontal
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Joystick
|
Katalognummer |
178572
|
EAN |
4015081739011
|
Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.028 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 CSA UL 508 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-13 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 CE |
Produkttyp |
Joystick
|
Modellcode |
M22S-WJS2H
|
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Ausstattung: |
Metallachse
Glühlampe (24 V) Rückzug in Nullstellung Frontring |
Farbe der Lünette |
Schwarz
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Ausstattung: |
Metallachse
Glühlampe (24 V) Rückzug in Nullstellung Frontring |
Schutzart |
IP66
NEMA 4x, 13 |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 400 V, 415 V |
0 A
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
Betätigungskraft |
5 N
|
Betätigerfunktion |
Waagerecht
Tastend |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|