Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, R 1 kΩ, P 0,5 W, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
|
| Katalognummer |
187029
|
| EAN |
4015081820955
|
| UPC |
786689166366
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.055 kg
|
| Garantie |
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Produkttyp |
Potentiometer
|
| Modellcode |
M30C-FR1K
|
| Benutzt mit |
M22 Kontaktblöcke und Leuchtmelder
|
| Typ |
Potentiometer
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
| Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Genauigkeit |
± 10 % (linear), Widerstandswert
|
| Tasterfarbe |
Nicht zutreffend
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Drehzahl - max. |
1
|
| Drehzahl - min. |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Bemessungsleistung |
0.5 VA
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
| Design |
Flat Front
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
IP66
NEMA sonstige |
| Leistungsaufnahme |
0,5 W
|
| Lebensdauer, mechanisch |
25.000 Schaltvorgänge
|
| Schockfestigkeit |
Nicht geplant
|
| Widerstand |
1000 Ohm
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|