Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, Frontring Metall
Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
|
Katalognummer |
187030
|
EAN |
4015081820962
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.055 kg
|
Garantie |
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
Produkttyp |
Potentiometer
|
Modellcode |
M30C-FR4K7
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Design |
Flat Front
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Design |
Flat Front
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
Schutzart |
IP66
NEMA sonsitge |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Nicht geplant
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsleistung |
0.5 VA
|
Widerstand |
4700 Ohm
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|