Dokument herunterladen () von 20

187043
Modellcode: M30C-FR47K-BLANK

Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, ohne Skala/Beschriftung, R 47 kΩ, P 0,5 W, Frontring Metall

Listenpreis EUR72.39

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 potentiometer
Katalognummer
187043
EAN
4015081821099
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.055 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
ohne Skala/Beschriftung
Produkttyp
Potentiometer
Modellcode
M30C-FR47K-BLANK

Produktspezifikationen

Typ
Potentiometer
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen
Verschmutzungsgrad
3
Genauigkeit
± 10 % (linear), Widerstandswert
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Titan
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Drehzahl - max.
1
Drehzahl - min.
1
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsleistung
0.5 VA
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
Design
Flat Front
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
IP66
NEMA sonstige
Leistungsaufnahme
0,5 W
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Schockfestigkeit
Nicht geplant
Widerstand
47000 Ohm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren