Eaton Moeller® series M30 Potentiometer, flache Front, M30, 30,5 mm, ohne Skala/Beschriftung, R 22 kΩ, P 0,5 W, Frontring Edelstahl
Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Potentiometer
|
Katalognummer |
188121
|
EAN |
4015081857999
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.055 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Kataloghinweise |
ohne Skala/Beschriftung
|
Produkttyp |
Potentiometer
|
Modellcode |
M30I-FR22K-BLANK
|
Farbe der Lünette |
Edelstahl
|
Design |
Flat Front
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
Farbe der Lünette |
Edelstahl
|
Design |
Flat Front
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
Schutzart |
IP66
NEMA sonsitge |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Nicht geplant
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsleistung |
0.5 VA
|
Widerstand |
22000 Ohm
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|