Dokument herunterladen () von 20

191975
Modellcode: M22-PVT45P-GVP

Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 45 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb, RAL 3000, Großpackung

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Katalognummer
191975
EAN
4015081924998
Produkt Länge/Tiefe
67 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.043 kg
Zertifikat(e)
GL
DNV
LR
Kataloghinweise
Max. Kontaktbestückung: vier M22-(C)K01, …10 oder 2 x M22-(C)K02, …20, …11
Produkttyp
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
Modellcode
M22-PVT45P-GVP

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Sonstiges
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstiges
Farbe
Rot (RAL 3000)
Design
klassisch
Palmenförmig
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
RAL-Nummer
3000
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Allgemein

Farbe der Lünette
Sonstiges
Basisfarbe
Gelb
Frontringmaterial
Sonstiges
Farbe
Rot (RAL 3000)
Design
klassisch
Palmenförmig
Merkmale
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
Beleuchtung
unbeleuchtet
RAL-Nummer
3000
Art der Entriegelung
Dreh-Entriegelung

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13

Klimatische Umweltbedingungen

Einbaulage
beliebig

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Ansprechpartner

Farbe des Auslösers
rot
Betätiger-Durchmesser
45 mm
Betätigerfunktion
Dreh-Entriegelung

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.