Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontplatte Ci44 für XNH00 oder D02
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
194586
|
| EAN |
9010238058880
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
375 mm
|
| Produktbreite |
375 mm
|
| Produktgewicht |
0.259 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
GA-44-S60-XNH00/D02
|
| Typ |
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Berührungsschutzabdeckungen
|
| Farbe |
Grau
|
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
375 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
200 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
375 mm
|
| Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Besondere Merkmale |
Stets auch Befestigungs-Satz AH-GA bestellen
|
| Benutzt mit |
D02-LTS/63/3-S60
XNH00-S160-BT1 D02-SO/63/3-R-27 CI44… Modulares Sammelschienensystem Vorbereitetes Gehäuse xEnergy Safety Ci |