Dokument herunterladen () von 20

002249
Modellcode: CI44-200-NA

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Isolierstoffgehäuse, ausgestattet mit abnehmbaren Flanschen, H x B x T=421 x 421 x 225 mm, NA Typ

Listenpreis €507.64

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
002249
EAN
4015080022497
Produkt Länge/Tiefe
225 mm
Produkthöhe
421 mm
Produktbreite
421 mm
Produktgewicht
3.976 kg
Einhaltung(en)
UL 508A CSA-C22.2 No.94
IEC/EN62208
CE marking
RoHS conform
Zertifikat(e)
UL508A
UL listed
UL (File No. E499317)
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
Produkttyp
Gehäuse
Modellcode
CI44-200-NA

Produktspezifikation exportieren