Dokument herunterladen () von 20

197010
Modellcode: M22-DL-Y-SP

Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, abgedichtete und unverlierbare Tastenplatte, gelb, unbeschriftet, Frontring Titan

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
197010
EAN
4015080892717
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Zertifikat(e)
UL 508
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
GL
CSA certified
UL File No.: E29184
DNV
LR
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE marking
UL Listed
VDE 0660
Kataloghinweise
abgedichtete und unverlierbare Tastenplatte
Produkttyp
Leuchtdrucktaste
Modellcode
M22-DL-Y-SP

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
bündig
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet

Allgemein

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
bündig
klassisch
Ausstattung:
Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP66
IP67
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 3R
NEMA 4X
IP69
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Gelb
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion

Bauartnachweis

10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit