Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 45 mm, unbeleuchtet, Schlüssel-Entriegelung, MS1, rot, gelb, RAL 3000, nicht schließanlagenfähig, Großverpackung
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
Katalognummer |
199373
|
EAN |
4015081977062
|
Produkt Länge/Tiefe |
93 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
45 mm
|
Produktgewicht |
0.062 kg
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
Kataloghinweise |
nicht schließanlagenfähig
|
Produkttyp |
NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
Modellcode |
M22-PVS45P-MS1-GVP
|
Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
Basisfarbe |
Gelb
|
Frontringmaterial |
Sonstiges
|
Farbe |
rot
|
Design |
Palmenförmig
|
Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
Schlüsselcode |
MS1
|
RAL-Nummer |
3000
|
Art der Entriegelung |
Schlüssel-Entriegelung
|
Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
Basisfarbe |
Gelb
|
Frontringmaterial |
Sonstiges
|
Farbe |
rot
|
Design |
Palmenförmig
|
Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
Schlüsselcode |
MS1
|
RAL-Nummer |
3000
|
Art der Entriegelung |
Schlüssel-Entriegelung
|
Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
50 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Betätigungskraft |
50 N
|
Farbe des Auslösers |
rot
|
Betätiger-Durchmesser |
45 mm
|
Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Schlüssel-Entriegelung |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|