Dokument herunterladen () von 20

216602
Modellcode: M22-D-X

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, tastend, ohne Tastenplatte, Frontring Titan

Listenpreis €6.61

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
216602
EAN
4015082166021
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
VDE
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
CSA
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
DNV
GL
LR
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M22-D-X

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
klassisch
Ausstattung:
Frontring

Allgemein

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
klassisch
Ausstattung:
Frontring

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 12
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
IP67
IP69K
NEMA 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA 4X

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Sonstige
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren