Dokument herunterladen () von 20

216618
Modellcode: M22S-DR-R

Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, rastend, rot, unbeschriftet, Frontring Schwarz

Listenpreis €14.76

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Drucktaste
Katalognummer
216618
EAN
4015082166182
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Einhaltung(en)
GoST-R
Bureau Veritas
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Certified
Lloyd's Register-Zertifikat
CCC Marked
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Kataloghinweise
Enthält Montageadapter für Schaltblock
Produkttyp
Drucktaster
Modellcode
M22S-DR-R

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Beleuchtung
unbeleuchtet
Beschriftung
unbeschriftet

Allgemein

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
flach
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Beleuchtung
unbeleuchtet

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
IP67
NEMA 4X
NEMA 3R
NEMA 13
Schutzart IP69K
IP66
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Ansprechpartner

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
rot
Betätigerfunktion
Rastend
Schaltfunktion verrastend

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.