Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216722
Modellcode: M22-DP-G-X1

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, tastend, Pilz grün, grün, beschriftet, Frontring Titan

Listenpreis EUR16.22

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
Katalognummer
216722
EAN
4015082167226
Produkt Länge/Tiefe
37 mm
Produkthöhe
43 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CSA File No.: 012528
UL 508
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94-91
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
CSA
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Produkttyp
Pilzdrucktaste
Modellcode
M22-DP-G-X1

Produktspezifikationen

Typ
Pilzförmiger Drucktaster
Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Durchmesser der Kappe
36.5 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Pilzform
klassisch
Einbaulage
beliebig
Schutzart
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
flach
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 22 x 22 mm
Art der Entriegelung
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.