Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, rastend, Pilz grün, ohne Tastenplatte, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste
|
Katalognummer |
216765
|
EAN |
4015082167653
|
Produkt Länge/Tiefe |
37 mm
|
Produkthöhe |
43 mm
|
Produktbreite |
37 mm
|
Produktgewicht |
0.016 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 94-91 EN 60947-5 UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 VDE CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL CSA-C22.2 No. 14-05 CE UL File No.: E29184 DNV GL LR |
Produkttyp |
Pilzdrucktaste
|
Modellcode |
M22-DRP-G-X
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Farbe |
Grün
|
Design |
Pilzform
klassisch |
Ausstattung: |
Frontring
|
Funktionen |
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Farbe |
Grün
|
Design |
Pilzform
klassisch |
Ausstattung: |
Frontring
|
Funktionen |
Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
|
Schutzart |
NEMA 12
IP67 Schutzart IP69K NEMA 13 NEMA 3R IP66 NEMA 4X |
Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
Grün
|
Betätigerfunktion |
Schaltfunktion verrastend
Rastend |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|