Dokument herunterladen () von 20

216766
Modellcode: M22-DRP-G-X-GVP

Eaton Moeller® series M22 Pilzdrucktaste, RMQ-Titan, Pilz, rastend, Pilz grün, ohne Tastenplatte, Ohne, Frontring Titan

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 mushroom actuator
Katalognummer
216766
EAN
4015082167660
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.016 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Pilzdrucktaste
Modellcode
M22-DRP-G-X-GVP

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Grün
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Ausstattung:
Frontring
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
rund

Produktspezifikation exportieren