Dokument herunterladen () von 20

216870
Modellcode: M22-WK3

Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter, RMQ-Titan, mit Knebelgriff, tastend, 3 Stellungen, Frontring Titan

Listenpreis EUR19.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Wahlschalter
Katalognummer
216870
EAN
4015082168704
Produkt Länge/Tiefe
46 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.013 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
IEC 60947-5
VDE
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CE
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Wahlschalter
Modellcode
M22-WK3

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Farbe
weiss
Schwarz
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y

Allgemein

Zubehör
Knebelgriff
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Farbe
weiss
Schwarz
Design
mit Knebelgriff
Ausstattung:
Frontring
Stößelbrücke für den Mittelkontakt
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Zubehör
Knebelgriff
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja
Anzahl der Schaltstellungen
3

Kontakte

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Betätigertyp
Umschalten

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht anwendbar.