Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, IP55_x, Drehgriff schwarz grau, für PKZ0 CI-PKZ0-GM
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
|
| Katalognummer |
260089
|
| EAN |
4015082600891
|
| Produkt Länge/Tiefe |
126 mm
|
| Produkthöhe |
158 mm
|
| Produktbreite |
80 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Kataloghinweise |
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
|
| Produkttyp |
Isolierstoffgehäuse
|
| Modellcode |
CI-PKZ0-GM
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
Bitte anfragen
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
10 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Ausstattung: |
Schwarz-grauer Drehknauf
PE(N)-Klemme |
| Vorprägungen |
2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig)
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden) 2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde oben) 2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung mit Gewinde unten) |
| Schutzart |
IP55
NEMA sonsitge |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Benutzt mit |
+L-PKZ0 (2 Einheiten), +NHI oder U oder A, PKZM0-…
|