Dokument herunterladen () von 20

082156
Modellcode: L-PKZ0-GN(500V)

Eaton Moeller® series L-PKZ0 Leuchtmelder, grün, 500 V Glimmlampe

Listenpreis EUR20.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series L-PKZ0 Zubehör Leuchtmelder
Katalognummer
082156
EAN
4015080821564
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
17 mm
Produktbreite
17 mm
Produktgewicht
0.01 kg
Einhaltung(en)
CE
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
L-PKZ0-GN(500V)

Features & Functions

Farbe der Lünette
Sonstige
Frontringmaterial
Kunststoff
Farbe
Grün
Ausstattung:
Leuchtmittel
Linsenfarbe
Grün

General information

Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Spannungsart
AC/DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Electrical rating

Bemessungssteuerspeisespannung
415 - 500 V (Us)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
415 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
500 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
415 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.46 W
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
Auf Anfrage
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015