Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, für PKZ01, +Vorhängeschloss gelb, NA Typ
Produktname |
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
|
Katalognummer |
281630
|
EAN |
4015082816308
|
Produkt Länge/Tiefe |
130 mm
|
Produkthöhe |
158 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
0.3 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332 UL 508 CSA Class No.: 3211-05 CSA IEC/EN 60947-4-1 CE UL Category Control No.: NLRV CSA File No.: 165628 UL |
Kataloghinweise |
Nicht geeignet für PKZM0…-PI / PKZM0…-SPI32
|
Produkttyp |
Isolierstoffgehäuse
|
Modellcode |
CI-PKZ01-NA-SVB
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Merkmale |
Kann in 0-Stellung arretiert werden
|
Ausstattung: |
PE(N)-Klemme
Gewinde und Adapter für 1/2-Zoll-Verschraubung |
Vorprägungen |
2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung unten)
Hartspiegel mit Vorprägungen für Kabeleinführung (kann ausgeschnitten werden) 2 x M25 (Durchbruch zur Leitungseinführung oben) 2 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung rückseitig) |
Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
Ausführung |
Aufputzmontage
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Geeignet für |
NOT-HALT
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
10 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|