Dokument herunterladen () von 20

262521
Modellcode: M22-WRS*-MS*-*

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 2 oder 3 Stellungen wählbar, MS1–MS20: Schlüssel abziehbar: wählbar, Frontring Titan

Listenpreis €83.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste
Katalognummer
262521
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
VDE 0660
UL
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
DNV
GL
LR
Produkttyp
Schlüsseltaste
Modellcode
M22-WRS*-MS*-*

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Betätigung mit Schlüssel
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich
Schlüsselcode
wählbar
Verriegelungsvorrichtung
Parametrierbar

Allgemein

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Betätigung mit Schlüssel
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Schlüsselcode
wählbar
Verriegelungsvorrichtung
Parametrierbar

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Anzahl der Schaltstellungen
2
3

Ansprechpartner

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Rastend
Schlüssel in wählbarer Stellung abziehbar
Betätigertyp
Schlüssel

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.