Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, abschließbar am Griff + Schalter
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
| Katalognummer |
266616
|
| EAN |
4015082666163
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
230 mm
|
| Produktgewicht |
1.934 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL489
CSA (File No. 22086) CE marking UL (File No. E140305) CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA certified CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XTVDV
|
| Merkmale |
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau |
| Ausstattung: |
Vorhängeschloss
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Besondere Merkmale |
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
| Typ |
Türkupplungsdrehgriff
|
| Benutzt mit |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
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
| Farbe |
Schwarz
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Tür zu öffnen in AUS Die Türverriegelung wurde in der verriegelten AUS- und EIN-Position nicht umgangen Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann |
| Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |
| Schlossnummer |
Doppelt abschließbar
|
| Verriegelungsvorrichtung |
am Griff modifizierbar auch in I-Stellung
Abschließbar am Griff des Schalters mit bis zu 3 Vorhängeschlössern mit Türverriegelung |
| Besondere Merkmale |
|