Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Schalter mit geformtem Gehäuse 4p 1000 A 1500 V DC UL
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
179329
|
| EAN |
4015081744152
|
| Produkt Länge/Tiefe |
401 mm
|
| Produkthöhe |
207 mm
|
| Produktbreite |
280 mm
|
| Produktgewicht |
22.656 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
UL 489B
UL (File No. E471671) CE UL listed IEC 60947-3 UL489B CCC CE marking |
| Produkttyp |
Lasttrennschalter
|
| Modellcode |
N4-4-1000-S15-PV-NA
|
| Stromstärkewert |
1000 A
|
| Betriebsspannung |
1500 V - 1500 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N4
|
| Merkmale |
Optional mit XR-Fernantrieb. Kann optional mit XU/XA-Nebenschlussauslösung ferngesteuert werden.
Ausführung als NOT-AUS-Installation Version als Wartungs-/Serviceschalter Ausführung als Hauptschalter Motorantrieb optional |
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
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
DC-21 A
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Zwischeneinbau Fest Bodenmontage Installation der Verteilung |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
148 W
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
34 kA
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
1000 A
|
| Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
1000 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1500 V
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
1000 CSA (DC-21B)
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 6 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Flachleiterklemme
Max. 10 Segmente à 32 mm x 1 mm (2x) an Flachleiterklemme 10 Segmente mit 50 mm x 1 mm (2x) an der 1-Loch-Modulplatte Min. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Segmente à 50 mm x 1 mm (2x) am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Segmente mit 80 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: gleich mit IEC |
| Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
| Lebensdauer, elektrisch |
500 Schaltvorgänge
|
| Funktionen |
Verriegelbar
Spannungsauslöser optional Photovoltaik-Anwendungen Lasttrennschalter / Hauptschalter |
| Typ |
DC Lasttrennschalter
|
| Besondere Merkmale |
Max. 50 % Abschaltung durch Nebenschluss-/Unterspannungsauslöser der mech. Lebensdauer Eigenschaften des Hauptschalters inkl. Trennereigenschaft nach IEC/EN 60947-3, 0660. N-Trennschalter kombinierbar mit NZM...-XU, NZM...-XA Arbeitsstromauslöser, Hilfsschalter und NZM...-XR… Fernantrieb. Für DC-Schaltung alle 4 Kontakte in Reihe schalten – siehe Informationen auf dem Überbrückungskit-Zubehör, Betrieb mit ungeerdeten Systemen (z. B., IT), die Installation muss einen Doppelerdschluss verhindern Schalter nicht kombinierbar mit steckbaren/ausfahrbaren Einheiten, Anschluss auf der Rückseite, Anschlussverbreiterungen, Modulplatten oder Bandklemmen in UL489B-Anwendungen N4-4-...-S15-DC Einspeisungseinheit und Abgang nur von unten. Geeignet für 100 % ausgelegte Anwendung mit Gehäuse, mind. B x H x T 1200 x 600 x 275 mm Bietet keinen Überlastschutz. Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 1000 A einschließlich Jumper bei 65 °C
|
| Anwendung |
Nebenstromkreise, Einspeisestromkreise offene Bereiche Nutzbauten
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1000 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,1 s) |
34 kA
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Standardklemmen |
Schraubanschluss, optional: Tunnelklemme, rückseit. Anschluss, Anschlussleiste
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
1500 V DC
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
M10 an rückseitiger Verschraubung
Min. 25 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Max. 50 mm x 10 mm (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 25 mm x 5 mm auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm x 10 mm (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Min. 60 mm x 10 mm an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Max. 80 mm x 10 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: gleich mit IEC |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
121 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
50 mm² bis 185 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters Min. 120 mm² bis 300 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Max. 95 mm² bis 300 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte Min. 95 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte Max. 35 mm² bis 185 mm² (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 50 mm² bis 240 mm² (4x) an der 4-Loch-Tunnelanschlussklemme 300 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 95 mm² bis 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite Na: kcmil 250 bis kcmil 350 (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: AWG 0 – kcmil 350 (4x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters NA: min. kcmil 250 bis kcmil 600 (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte NA: max. AWG 3/0 bis kcmil 600 (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte NA: min. AWG 3/0 bis kcmil 350 (2x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte NA: max. AWG 2 bis kcmil 350 (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte NA: AWG 0 – kcmil 500 (4x) an der 4-Loch-Tunnelklemme NA: kcmil 600 mm² (4x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: AWG 3/0 – kcmil 500 (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
Min. 185 mm² bis 240 mm² (1x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte
Max. 70 mm² bis 185 mm² (2x) auf der Rückseite der 1-Loch-Modulplatte 50 mm (4x) auf der Rückseite der 2-Loch-Modulplatte 240 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite 70 mm² x 240 mm² (6x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite NA: Aluminiumleiter nicht anwendbar |