Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Fernantrieb, 48-60VDC, für Größe 4
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Fernantrieb
|
| Katalognummer |
266692
|
| EAN |
4015082666927
|
| Produkt Länge/Tiefe |
189 mm
|
| Produkthöhe |
202 mm
|
| Produktbreite |
210 mm
|
| Produktgewicht |
6.1 kg
|
| Einhaltung(en) |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) CSA certified CSA (File No. 22086) IEC60947 UL489 UL (Category Control Number DIHS) CE marking |
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-XR48-60DC
|
| Typ |
Zubehör-Fernantrieb, kann synchronisiert werden
|
| Polzahl |
Dreipolig / Vierpolig
|
| Besondere Merkmale |
Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN... Doppelte M22-CK11(20/02) Hilfskontakte nicht im rechten Steckplatz für Hilfskontakte in NZM4-XR installieren
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Benutzt mit |
N(S)4(-4)
NZM4(-4) |
| Spannungsart |
DC
|
| Betriebsspannung |
48 - 60 V DC
|
| Betriebsspannung - min. |
0,85 x Us
|
| Betriebsspannung - max. |
1,1 x Us
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
48 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
60 V
|
| Spannungssicherheit - min. |
0.85
|
| Spannungssicherheit - max. |
1.1
|
| Leistungsaufnahme |
250 W (24 - 30 V DC)
|
| Schließzeit |
100 ms
|
| Auslösezeit |
3000 ms
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
20
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Ausschalten - min. |
500 ms
|
| Signaldauer des Fernantriebs beim Einschalten - min. |
30 ms
|
| Schaltantriebstyp |
Motorantrieb
|
| Besondere Merkmale |
Nicht kombinierbar mit Trennschalter PN... Doppelte M22-CK11(20/02) Hilfskontakte nicht im rechten Steckplatz für Hilfskontakte in NZM4-XR installieren
|
| Lebensdauer, mechanisch |
10.000 Schaltvorgänge
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/feindrähtiger Leiter) |
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² mit Aderendhülse |
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|