Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Buchsengehäuse, 4p, 1600A
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Steckvorrichtung
|
| Katalognummer |
266714
|
| EAN |
4015082667146
|
| Produkt Länge/Tiefe |
509 mm
|
| Produkthöhe |
295 mm
|
| Produktbreite |
320 mm
|
| Produktgewicht |
30 kg
|
| Einhaltung(en) |
IEC
RoHS conform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
| Produkttyp |
Zubehör
|
| Modellcode |
NZM4-4-XAVS
|
| Typ |
Zubehör Verlängerungsbasis für Grundgerät
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Nennstrom |
1488 A
|
| Merkmale |
Ausführung als Einbaugerät
|
| Rahmen |
NZM4
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schutzart |
IP2X (im Bereich des Ausfahrbereichs)
|
| Berührungsschutz |
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
|
| Schockfestigkeit |
15 g (Halbsinusstoß 11 ms)
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Klemmenausstattung enthalten |
Schraubverbindung
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
76,8 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C