Eaton Moeller® series M22 Positionstaste, RMQ-Titan, Tasten vorstehend, tastend, 4-fach, Tasten mechanisch nicht gegeneinander verriegelt, wählbar, individuell beschriftbar, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 4-fach-Drucktaster
|
Katalognummer |
279413
|
Produkt Länge/Tiefe |
55 mm
|
Produkthöhe |
32 mm
|
Produktbreite |
55 mm
|
Produktgewicht |
0.022 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947 CE UL 508 CSA CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 UL UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 DNV GL LR |
Kataloghinweise |
Hinweise zur individuellen Beschriftung → Datenblatt, Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)
|
Produkttyp |
4-fach-Drucktaster
|
Modellcode |
M22-D4-*-*
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
nicht bündig
klassisch |
Merkmale |
Beschriftet
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Funktionen |
Gegenüberliegende Tasten nicht mechanisch gegeneinander verriegelt
|
Beschriftung |
Individuelle Beschriftung möglich
|
Zubehör |
4-FACH-DRUCKTASTE
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
nicht bündig
klassisch |
Merkmale |
Beschriftet
|
Ausstattung: |
Frontring
|
Funktionen |
Gegenüberliegende Tasten nicht mechanisch gegeneinander verriegelt
|
Zubehör |
4-FACH-DRUCKTASTE
|
Schutzart |
IP66
NEMA 3R NEMA 4X NEMA 13 NEMA 12 |
Schutzart (Vorderseite) |
IP66
NEMA 4X |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
Sonstige
|
Betätigerfunktion |
Tastend
Tastfunktion |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|